32-pin (RHB) package image

DRV8703QRHBRQ1 AKTIV

Intelligenter Gate-Treiber für 47-V-H-Brücke für den Automobilbereich mit SPI-Steuerung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV8703QRHBTQ1 LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN | NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RHB) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von DRV8703-Q1

  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
  • Functional Safety-Capable
  • Single H-Bridge Gate Driver
    • Drives Four External N-Channel MOSFETs
    • Supports 100% PWM Duty Cycle
  • 5.5 to 45-V Operating Supply-Voltage Range
  • Three Control-Interface Options
    • PH/EN, Independent H-Bridge, and PWM
  • Serial Interface for Configuration (DRV8703-Q1)
  • Smart Gate Drive Architecture
    • Adjustable Slew-Rate Control
  • Independent Control of Each H-Bridge
  • Supports 1.8-V, 3.3-V, and 5-V logic inputs
  • Current-Shunt Amplifier
  • Integrated PWM Current Regulation
  • Low-Power Sleep Mode
  • Protection Features
    • Supply Undervoltage Lockout (UVLO)
    • Charge-Pump Undervoltage (CPUV) Lockout
    • Overcurrent Protection (OCP)
    • Gate-Driver Fault (GDF)
    • Thermal Shutdown (TSD)
    • Watchdog Timer (DRV8703-Q1)
    • Fault-Condition Output (nFAULT)

Beschreibung von DRV8703-Q1

The DRV870x-Q1 devices are small single H-bridge gate drivers that use four external N-channel MOSFETs targeted to drive a bidirectional brushed-DC motor.

A PH/EN, independent H-Bridge, or PWM interface allows simple interfacing to controller circuits. An internal sense amplifier provides adjustable current control. Integrated Charge-Pump allows for 100% duty cycle support and can be used to drive external reverse battery switch.

Independent Half Bridge mode allows sharing of half bridges to control multiple DC motors sequentially in a cost-efficient way. The gate driver includes circuitry to regulate the winding current using fixed off-time PWM current chopping.

The DRV870x-Q1 devices include Smart Gate Drive technology to remove the need for any external gate components (resistors and Zener diodes) while protecting the external FETs. The Smart Gate Drive architecture optimizes dead time to avoid any shoot-through conditions, provides flexibility in reducing electromagnetic interference (EMI) with programmable slew-rate control and protects against any gate-short conditions. Additionally, active and passive pulldowns are included to prevent any dv/dt gate turn on.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV8703QRHBTQ1 LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren