DRV8870DDA image

DRV8870DDA LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT

50-V-, 3,6-A-H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung

DRV8870DDA wird demnächst aus dem Programm genommen
open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
DRV8251DDAR AKTIV 50-V-, 4,1-A-H-Brücken-Motortreiber mit integrierter Stromregelung & zwischengespeichertem OCP
DRV8231DDAR AKTIV 35-V-, 3,7-A-, H-Brücken-Motortreiber mit integrierter Stromregelung

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $2.182
100 249 $1.802
250 999 $1.294
1,000 + 99,999,999 $0.974

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV8870DDAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $0.592 1 99 $1.462 100 249 $1.125 250 999 $0.828 1,000 + 99,999,999 $0.592

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere DRV8870 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HSOIC (DDA) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von DRV8870

  • H-Bridge Motor Driver
    • Drives One DC Motor, One Winding of a Stepper Motor, or Other Loads
  • Wide 6.5-V to 45-V Operating Voltage
  • 565-mΩ Typical RDS(on) (HS + LS)
  • 3.6-A Peak Current Drive
  • PWM Control Interface
  • Integrated Current Regulation
  • Low-Power Sleep Mode
  • Small Package and Footprint
    • 8-Pin HSOP With PowerPAD™
    • 4.9 × 6.0 mm
  • Integrated Protection Features
    • VM Undervoltage Lockout (UVLO)
    • Overcurrent Protection (OCP)
    • Thermal Shutdown (TSD)
    • Automatic Fault Recovery

Beschreibung von DRV8870

The DRV8870 device is a brushed-DC motor driver for printers, appliances, industrial equipment, and other small machines. Two logic inputs control the H-bridge driver, which consists of four N-channel MOSFETs that can control motors bidirectionally with up to 3.6-A peak current. The inputs can be pulse-width modulated (PWM) to control motor speed, using a choice of current-decay modes. Setting both inputs low enters a low-power sleep mode.

The DRV8870 device features integrated current regulation, based on the analog input VREF and the voltage on the ISEN pin, which is proportional to motor current through an external sense resistor. The ability to limit current to a known level can significantly reduce the system power requirements and bulk capacitance needed to maintain stable voltage, especially for motor startup and stall conditions.

The device is fully protected from faults and short circuits, including undervoltage (UVLO), overcurrent (OCP), and overtemperature (TSD). When the fault condition is removed, the device automatically resumes normal operation.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $2.182
100 249 $1.802
250 999 $1.294
1,000 + 99,999,999 $0.974

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV8870DDAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $0.592 1 99 $1.462 100 249 $1.125 250 999 $0.828 1,000 + 99,999,999 $0.592

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren