8-pin (DDF) package image

INA232AIDDFR AKTIV

Hochpräzises digitales I²C-Überwachungsmodul für Ausgangsstrom mit Warnfunktion (48 V, 16 Bit)

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23-THN (DDF) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von INA232

  • High-side or low-side current sensing
  • Operates from a 1.7-V to 5.5-V power supply
  • Reports current, voltage and power
  • Programmable full scale range: 20mV / 80mV
  • Input common mode range: –0.3 V to 48 V
  • Current monitoring accuracy:
    • 16-bit ADC resolution
    • 0.3% gain error (maximum)
    • 50-µV offset (maximum)
  • Low input bias current: 10 nA (maximum)
  • Configurable averaging options
  • General call addressing allows conversion synchronization among devices
  • Alert limits for over and under current events
  • 1.2-V compliant I2C, SMBus interface
  • Two device address options with four pin selectable address
  • SOT23-8 Package
  • Operating temperature: –40°C and +125°C

Beschreibung von INA232

The INA232 device is a 16-bit digital current monitor with an I2C/SMBus-compatible interface that is compliant with a wide range of digital bus voltages such as 1.2 V, 1.8 V, 3.3 V, and 5.0 V. The device monitors the voltage across an external sense resistor and reports values for current, bus voltage, and power.

The INA232 features programmable ADC conversion times and averaging. The device also has a programmable calibration value with an internal multiplier that enables direct readouts of current in amperes and power in watts. The device monitors the bus voltage present on the IN– pin and can alert on over/under current as well as over/under voltage conditions. High input impedance while in current measurement mode allows use of larger current sense resistors needed to measure small value system currents.

The INA232 senses current on common-mode bus voltages that can vary from –0.3 V to 48 V, independent of the supply voltage. The device operates from a single 1.7-V to 5.5-V supply, drawing a typical supply current of 300 µA in normal operation. The device can be placed in a low-power standby mode where the typical operating current is 2.2 µA.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren