16-pin (PW) package image

INA250A2PW AKTIV

Bidirektionaler Präzisions-Strommessverstärker, 36 V, mit int. Shunt-Widerstand

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA250A2PWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE

Merkmale von INA250

  • Precision Integrated Shunt Resistor:
    • Shunt Resistor: 2 mΩ
    • Shunt Resistor Tolerance: 0.1% (Max)
    • 15 A Continuous from –40°C to 85°C
    • 0°C to 125°C Temperature Coefficient: 10 ppm/°C
  • High Accuracy:
    • Gain Error (Shunt and Amplifier): 0.3% (Max)
    • Offset Current: 50 mA (Max, INA250A2)
  • Four Available Gains:
    • INA250A1: 200 mV/A
    • INA250A2: 500 mV/A
    • INA250A3: 800 mV/A
    • INA250A4: 2 V/A
  • Wide Common-Mode Range: –0.1 V to 36 V
  • Specified Operating Temperature: –40°C to 125°C

Beschreibung von INA250

The INA250 is a voltage-output, current-sensing amplifier family that integrates an internal shunt resistor to enable high-accuracy current measurements at common-mode voltages that can vary from 0 V to 36 V, independent of the supply voltage. The device is a bidirectional, low- or high-side current-shunt monitor that allows an external reference to be used to measure current flowing in both directions through the internal current-sensing resistor sensor. The integration of the precision current-sensing resistor provides calibration equivalent measurement accuracy with ultra-low temperature drift performance and ensures an optimized Kelvin layout for the sensing resistor is always obtained.

The INA250 family is available in four output voltage scales: 200 mV/A, 500 mV/A, 800 mV/A, and 2 V/A. This device is fully tested and specified for continuous currents up to 10 amps at the maximum temperature of 125°C. The INA250 operates from a single 2.7-V to 36-V supply and draws a maximum of 300 µA of supply current. All INA250 gain versions are specified over the extended operating temperature range (–40°C to 125°C), and are available in a TSSOP-16 package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA250A2PWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren