8-pin (D) package image

INA296B3QDRQ1 AKTIV

Bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker, -5 V bis 110 V, 1,1 MHz, 8 V/µs mit AEC-Q100-Qual

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von INA296B-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: −40°C to 125°C, TA
  • Functional Safety-Capable
  • Wide common-mode voltage:
    • Operational voltage: −5V to 110V
    • Survival voltage: −20V to 120V
  • Bidirectional operation
  • High small signal bandwidth: 1.1MHz (at all gains)
  • Slew rate: 8V/µs
  • Step response settling time to 1%: 1µs
  • Excellent CMRR: 166dB
  • Accuracy:
    • Gain error (maximum)
      • Version A: ±0.01%, ±1ppm/°C drift
      • Version B: ±0.1%, ±5ppm/°C drift
    • Offset voltage (maximum)
      • Version A: ±10µV, ±0.1µV/°C drift
      • Version B: ±150µV, ±0.5µV/°C drift
  • Available gains:
    • INA296A1-Q1 : 10V/V
    • INA296A2-Q1 : 20V/V
    • INA296A3-Q1 : 50V/V
    • INA296A4-Q1 : 100V/V
    • INA296A5-Q1 : 200V/V
  • Package options: SOT23-8, VSSOP-8, SOIC-8, VSSOP-10

Beschreibung von INA296B-Q1

The INA296x-Q1 is an ultra-precise, bidirectional current sense amplifier that can measure voltage drops across shunt resistors over a wide common-mode range from –5V to 110V, independent of the supply voltage. The high-precision current measurement is achieved through a combination of low offset voltage (±10µV, maximum), small gain error (±0.01%, maximum) and a high DC CMRR (typical 166dB). The INA296x-Q1 is not only designed for high voltage, bidirectional DC current measurements, but also for high-speed applications (such as transient detection and fast overcurrent protection) with a high signal bandwidth of 1.1MHz and fast settling time.

The INA296x-Q1 operates from a single 2.7V to 20V supply, drawing 2.5mA of supply current. The INA296x-Q1 is available in five gain options: 10V/V, 20V/V, 50V/V, 100V/V, and 200V/V. Multiple gain options allow for optimization between available shunt resistor values and wide output dynamic range requirements.

The INA296x-Q1 is specified over operating temperature range of −40°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren