8-pin (D) package image

INA296B5IDR AKTIV

-5-V bis 110-V, bidirektionaler, 1,1-MHz 8-V/µs hochpräziser Strommessverstärker
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von INA296B

  • Wide common-mode voltage:
    • Operational voltage: −5 V to +110 V
    • Survival voltage: −20 V to +120 V
  • Bidirectional operation
  • High small signal bandwidth: 1.1 MHz (at all gains)
  • Slew rate: 8 V/µs
  • Step response settling time to 1%: 1 µs
  • Excellent CMRR : 166 dB
  • Accuracy:
    • Gain error (maximum)
      • Version A: ±0.01%, ±1 ppm/°C drift
      • Version B: ±0.1%, ±5 ppm/°C drift
    • Offset voltage (maximum)
      • Version A: ±10 µV, ±0.1 µV/°C drift
      • Version B: ±150 µV, ±0.5 µV/°C drift
  • Available gains:
    • INA296A1, INA296B1 : 10 V/V
    • INA296A2, INA296B2 : 20 V/V
    • INA296A3, INA296B3 : 50 V/V
    • INA296A4, INA296B4 : 100 V/V
    • INA296A5, INA296B5 : 200 V/V
  • Package options: SOT23-8, VSSOP-8, SOIC-8, VSSOP-10

Beschreibung von INA296B

The INA296x is an ultra-precise, bidirectional current sense amplifier than can measure voltage drops across shunt resistors over a wide common-mode range from –5 V to 110 V, independent of the supply voltage. The high-precision current measurement is achieved through a combination of low offset voltage (±10 µV, maximum), small gain error (±0.01%, maximum) and a high DC CMRR (typical 166 dB). The INA296x is not only designed for high voltage, bidirectional DC current measurements, but also for high-speed applications (such as transient detection and fast overcurrent protection) with a high signal bandwidth of 1.1 MHz and fast settling time.

The INA296x operates from a single 2.7 V to 20 V supply, drawing 2.5 mA of supply current. The INA296x is available in five gain options: 10 V/V, 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V, and 200 V/V. Multiple gain options allow for optimization between available shunt resistor values and wide output dynamic range requirements.

The INA296x is specified over operating temperature range of −40°C to +125°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren