8-pin (DGK) package image

INA310A2IDGKR AKTIV

Ultrapräziser Strommessverstärker, 4 bis 110 V, 1,3 MHz mit Komparator

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von INA310A

  • Wide common-mode voltage:
    • Operational voltage: −4 V to +110 V
    • Survival voltage: −20 V to +120 V
  • High signal bandwidth: 1.3 MHz
  • Slew rate: 2.5 V/µs
  • Excellent CMRR: 160 dB
  • Accuracy
    • Gain error (maximum)
      • Version A: 0.15%, 10 ppm/°C drift
      • Version B: 0.5%, 20 ppm/°C drift
    • Offset voltage (maximum)
      • Version A: ±20 µV, ±0.25 µV/°C drift
      • Version B: ±150 µV, ±1 µV/°C drift
  • On-board open-drain comparator
  • Internal comparator voltage reference: 0.6 V
  • Propagation delay time: 1 µs
  • Latching capability on comparator
  • Available gains:
    • INA310A1, INA310B1 : 20 V/V
    • INA310A2, INA310B2 : 50 V/V
    • INA310A3, INA310B3 : 100 V/V
    • INA310A4, INA310B4 : 200 V/V
    • INA310A5, INA310B5 : 500 V/V
  • Package options: VSSOP-8

Beschreibung von INA310A

The INA310x is an ultra-precise current sense amplifier that can measure voltage drops across shunt resistors over a wide common-mode range from –4 V to 110 V, independent of supply voltage with an integrated comparator. The high precision current measurement accuracy is achieved through a combination of low offset voltage (20 µV, maximum), small gain error (0.15%, maximum) and a high DC CMRR (160 dB, typical). The INA310x has a high signal bandwidth of 1.3 MHz designed for high voltage DC current measurements and high-speed applications like fast overcurrent protection.

The INA310x incorporates an open-drain comparator and internal reference that provides a 0.6 V threshold. An external resistive divider sets the current trip point. The comparator includes a latching capability that can be made transparent by grounding (or leaving open) the RESET pin.

The INA310x operates from a single 2.7 V to 20 V supply and draws 1.6 mA of supply current. The INA310x is available in five gain options: 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V, 200 V/V, and 500 V/V. These gain options address a wide dynamic range of current-sensing applications.

The INA310x is specified over an operating temperature range of −40°C to +125°C and is offered in a space-saving 8-pin VSSOP package.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren