10-pin (DGS) package image

INA381A1IDGSR AKTIV

Strommessverstärker mit 26 V, 350 kHz und integriertem Überstromkomparator

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA381A1IDGST OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN | NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGS) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von INA381

  • Common-mode input range: –0.2 V to +26 V
  • High accuracy amplifier:
    • Offset voltage at TA = 25°C
      • 500 µV (maximum) at VCM = 12 V
      • 150 µV (maximum) at VCM = 0 V
    • Offset voltage drift: 1 µV/°C (maximum)
    • Gain error: 1% (maximum) at 25°C
    • Gain error drift: 20 ppm/°C (maximum)
  • Available amplifier gains:
    • INA381A1: 20 V/V
    • INA381A2: 50 V/V
    • INA381A3: 100 V/V
    • INA381A4: 200 V/V
  • Open-drain comparator:
    • Hysteresis: 50 mV
    • Propagation delay: 400 ns (typ)
    • Alert threshold set through external reference voltage
    • Supports transparent and latching modes
  • Packages: VSSOP-10 and WSON-8

Beschreibung von INA381

The INA381 includes both a 26-V common-mode, current-sensing amplifier and a high-speed comparator. This device detects overcurrent conditions by measuring the voltage developed across a current-shunt resistor and comparing that voltage to a user-defined threshold limit set by the comparator reference pin. The current-shunt monitor can measure differential voltage signals on common-mode voltages that vary from –0.2 V up to 26 V, independent of the supply voltage.

The open-drain alert output can be configured to operate in two modes: transparent or latched. In transparent mode, the output status follows the input state. In latched mode, the alert output is cleared only when the latch is reset. The standalone comparator large-signal alert response time is less than 2 µs, allowing for quick detection of overcurrent events. The total system overcurrent protection response time provided by the INA381 is less than 10 µs.

This device operates from a single 2.7-V to 5.5-V supply, drawing a maximum supply current of 350 µA. The device is specified over an operating temperature range of –40°C to +125°C, and is available in 8-pin WSON and 10-pin VSSOP packages.

 

 

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA381A1IDGST OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren