LM10010
VID-Spannungsprogrammierer, 6 Bit, für Point-of-Load-Regler
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
LM10010
- Output Current Accuracy (-40°C to +125°C)
- Input Voltage Range: 3V to 5.5V
- 6-Bit Current DAC That Connects Directly to the Feedback Node of an External Regulator to Provide Output Voltage Control
- Precision Enable to Support Custom UVLO
- WSON-10 3 mm x 3 mm Footprint, 0.5 mm Pitch
- Compatible With the TMS320C66XX DSP Smart Reflex Technology
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM10010 is a precision, digitally programmed device used to control the output voltage of a DC/DC converter. The LM10010 outputs a DC current inversely proportional to a 6-bit input word. This current DAC output connects to the feedback pin of a regulator in order to adjust its output voltage to a desired range and resolution set by the user. As the 6-bit word counts up, the output voltage is adjusted higher based on the setting of the feedback resistors in the converter.
The LM10010 is designed to program point of load regulators with adjustable resistor feedback networks for VID (Voltage Identification).
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LM10010EVM — Evaluierungsplatine für den LM10010
This evaluation module provides a VID interface to demonstrate the LM10010 and its control of an LM21215A-1 buck regulator. While operating from 3.0V to 5.5V, the LM10010 can adjust the LM21215A-1 output voltage from 0.7V to 1.1V in 6.4mV steps with a default startup output of 1.0V. A (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
LM10010-QUICKSTART-CAL — LM10010 Error Calculator
The LM10010 is a precision, digitally programmed device used to control the output voltage of a DC/DC converter. The LM10010 outputs a DC current inversely proportional to a 6-bit input word. This current DAC output connects to the feedback pin of a regulator in order to adjust its output voltage (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.