14-pin (J) package image

LM124J/PB AKTIV

Vierfach-Operationsverstärker, 32 V, 1,2 MHz, Betriebstemperaturbereich -55°C bis 125 °C

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Military
RoHS Nein
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNPB
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-NA-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:
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
Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins CDIP (J) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von LM124-N

  • Internally Frequency Compensated for Unity Gain
  • Large DC Voltage Gain 100 dB
  • Wide Bandwidth (Unity Gain) 1 MHz
    (Temperature Compensated)
  • Wide Power Supply Range:
    • Single Supply 3 V to 32 V
    • or Dual Supplies ±1.5 V to ±16 V
  • Very Low Supply Current Drain (700 µA)
    –Essentially Independent of Supply Voltage
  • Low Input Biasing Current 45 nA
    (Temperature Compensated)
  • Low Input Offset Voltage 2 mV
    and Offset Current: 5 nA
  • Input Common-Mode Voltage Range Includes Ground
  • Differential Input Voltage Range Equal to the
    Power Supply Voltage
  • Large Output Voltage Swing 0 V to V+ – 1.5 V
  • Advantages:
    • Eliminates Need for Dual Supplies
    • Four Internally Compensated Op Amps in a Single
      Package
    • Allows Direct Sensing Near GND and VOUT also
      Goes to GND
    • Compatible With All Forms of Logic
    • Power Drain Suitable for Battery Operation
    • In the Linear Mode the Input Common-Mode, Voltage
      Range Includes Ground and the Output Voltage
    • Can Swing to Ground, Even Though Operated from
      Only a Single Power Supply Voltage
    • Unity Gain Cross Frequency is Temperature
      Compensated
    • Input Bias Current is Also Temperature
      Compensated

Beschreibung von LM124-N

The LM124-N series consists of four independent, high-gain, internally frequency compensated operational amplifiers designed to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split-power supplies is also possible and the low-power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage.

Application areas include transducer amplifiers, DC gain blocks and all the conventional op amp circuits which now can be more easily implemented in single power supply systems. For example, the LM124-N series can directly operate off of the standard 5-V power supply voltage which is used in digital systems and easily provides the required interface electronics without requiring the additional ±15 V power supplies.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren