8-pin (D) package image

LM56BIM/NOPB OBSOLET

3-Grad-Temperaturschalter mit zwei Ausgängen und programmierbarer Lüftersteuerung

LM56BIM/NOPB wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
TMP390A2DRLR AKTIV Extrem kleiner, widerstandsprogrammierbarer Temperaturschalter mit zwei Kanälen (Hot- und Cold-Trip), 0,5 µA

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $2.091
100 249 $1.832
250 999 $1.284
1,000 + 99,999,999 $1.035

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM56BIMX/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $0.962 1 99 $2.155 100 249 $1.780 250 999 $1.278 1,000 + 99,999,999 $0.962

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere LM56 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE

Merkmale von LM56

  • Digital Outputs Support TTL Logic Levels
  • Internal Temperature Sensor
  • 2 Internal Comparators with Hysteresis
  • Internal Voltage Reference
  • Available in 8-pin SOIC and VSSOP Packages

Beschreibung von LM56

The LM56 is a precision low power thermostat. Two stable temperature trip points (VT1 and VT2) are generated by dividing down the LM56 1.250V bandgap voltage reference using 3 external resistors. The LM56 has two digital outputs. OUT1 goes LOW when the temperature exceeds T1 and goes HIGH when the the temperature goes below (T1–THYST). Similarly, OUT2 goes LOW when the temperature exceeds T2 and goes HIGH when the temperature goes below (T2–THYST). THYST is an internally set 5°C typical hysteresis.

The LM56 is available in an 8-lead VSSOP surface mount package and an 8-lead SOIC.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $2.091
100 249 $1.832
250 999 $1.284
1,000 + 99,999,999 $1.035

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM56BIMX/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $0.962 1 99 $2.155 100 249 $1.780 250 999 $1.278 1,000 + 99,999,999 $0.962

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren