3-pin (LP) package image

LM61CIZ/LFT2 AKTIV

Temperatursensor (±3 °C Abweichung) mit Analogausgang mit 10mV/°C Verstärkung und TO-92 Ausführung

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.
LM50CIM3X/NOPB AKTIV

±2°C-Analogausgang-Temperatursensor, mit 10mV/°C-Verstärkung

Similar sensor gain (10 mV/°C) in different pinout
TMP235A2DCKR AKTIV Analoger Temperatursensor, 1 C, 10 mV/C Similar sensor gain (10 mV/°C) in different pinout

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $0.655
100 249 $0.504
250 999 $0.371
1,000 + 99,999,999 $0.265

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere LM61 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TO-92 (LP) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM61

  • Calibrated Linear Scale Factor of 10 mV/°C
  • Rated for Full Temperature Range (–30° to 100°C)
  • Suitable for Remote Applications
  • UL Recognized Component
  • ±2°C or ±3°C Accuracy at 25°C (Maximum)
  • ±3°C Accuracy for –25°C to 85°C (Maximum)
  • ±4°C Accuracy for –30°C to 100°C (Maximum)
  • 10 mV/°C Temperature Slope (Maximum)
  • 2.7-V to 10-V Power Supply Voltage Range
  • 125-µA Current Drain at 25°C (Maximum)
  • ±0.8°C Nonlinearity (Maximum)
  • 800-Ω Output Impedance (Maximum)

Beschreibung von LM61

The LM61 device is a precision, integrated-circuit temperature sensor that can sense a –30°C to 100°C temperature range while operating from a single 2.7-V supply. The output voltage of the LM61 is linearly proportional to temperature (10 mV/°C) and has a DC offset of 600 mV. The offset allows reading negative temperatures without the need for a negative supply. The nominal output voltage of the LM61 ranges from 300 mV to 1600 mV for a –30°C to 100°C temperature range. The LM61 is calibrated to provide accuracies of ±2°C at room temperature and ±3°C over the full –25°C to 85°C temperature range.

The linear output of the LM61, 600-mV offset, and factory calibration simplify external circuitry required in a single supply environment where reading negative temperatures is required. Because the quiescent current is less than 125 µA, self-heating is limited to a very low 0.2°C in still air. Shutdown capability for the LM61 is intrinsic because its inherent low power consumption allows it to be powered directly from the output of many logic gates.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $0.655
100 249 $0.504
250 999 $0.371
1,000 + 99,999,999 $0.265

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren