8-pin (NAB) package image

LM6172AMJFQMLV AKTIV

Duale, verzerrungsarme Hochgeschwindigkeits-Spannungsrückkopplungsverstärker mit geringem Stromverbr

AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gleich wie: 5962F9560401VPA Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

5962F9560401VPA AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 100u | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Space
RoHS Nein
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNPB
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-NA-UNLIM
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
Weitere LM6172QML-SP Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins CDIP (NAB) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE

Merkmale von LM6172QML-SP

  • Available with Radiation Guarantee
  • High Dose Rate

    300 krad(Si)

    ELDRS Free

    100 krad(Si)

  • Easy to Use Voltage Feedback Topology
  • High Slew Rate  3000V/μs
  • Wide Unity-Gain Bandwidth 100MHz
  • Low Supply Current 2.3mA / Amplifier
  • High Output Current 50mA / Amplifier
  • Specified for ±15V and ±5V operation

  • Beschreibung von LM6172QML-SP

    The LM6172 is a dual high speed voltage feedback amplifier. It is unity-gain stable and provides excellent DC and AC performance. With 100MHz unity-gain bandwidth, 3000V/μs slew rate and 50mA of output current per channel, the LM6172 offers high performance in dual amplifiers; yet it only consumes 2.3mA of supply current each channel.

    The LM6172 operates on ±15V power supply for systems requiring large voltage swings, such as ADSL, scanners and ultrasound equipment. It is also specified at ±5V power supply for low voltage applications such as portable video systems.

    The LM6172 is built with National's advanced VIP III (Vertically Integrated PNP) complementary bipolar process.


    Preis

    Menge Preis
    +

    Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

    5962F9560401VPA AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
    Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
    Bestand
    Menge | Preis 100u | +

    Trägeroptionen

    Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

    Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

    Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

    TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

    Mehr erfahren

    Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

    Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

    Mehr erfahren