8-pin (D) package image

LM63CIMAX/NOPB AKTIV

1 Remote- und lokaler Temperatursensor mit Lüftersteuerung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM63CIMA/NOPB OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LM63

  • Accurately Senses Diode-Connected 2N3904 Transistors or Thermal Diodes On Board Large Processors or ASICs
  • Accurately Senses its Own Temperature
  • Factory Trimmed for Intel Pentium 4 and Mobile Pentium 4 Processor-M Thermal Diodes
  • Integrated PWM Fan Speed Control Output
  • Acoustic Fan Noise Reduction With User-Programmable 8-Step Lookup Table
  • Multi-Function, User-Selectable Pin for Either ALERT Output, or Tachometer Input, Functions
  • Tachometer Input for Measuring Fan RPM
  • Smart-Tach Modes for Measuring RPM of Fans With Pulse-Width-Modulated Power as Shown in Typical Application
  • Offset Register can Adjust for a Variety of Thermal Diodes
  • 10 Bit Plus Sign Remote Diode Temperature Data Format, With 0.125°C Resolution
  • SMBus 2.0 Compatible Interface, Supports TIMEOUT
  • LM86-Compatible Pinout
  • LM86-Compatible Register Set
  • 8-Pin SOIC Package

Intel is a trademark of Texas Instruments. Pentium is a trademark of Texas Instruments. All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM63

The LM63 is a remote diode temperature sensor with integrated fan control. The LM63 accurately measures: (1) its own temperature and (2) the temperature of a diode-connected transistor, such as a 2N3904, or a thermal diode commonly found on Computer Processors, Graphics Processor Units (GPU) and other ASIC's. The LM63 remote temperature sensor's accuracy is factory trimmed for the series resistance and 1.0021 non-ideality of the Intel 0.13 µm Pentium 4 and Mobile Pentium 4 Processor-M thermal diode. The LM63 has an offset register to correct for errors caused by different non-ideality factors of other thermal diodes.

The LM63 also features an integrated, pulse-width-modulated (PWM), open-drain fan control output. Fan speed is a combination of the remote temperature reading, the lookup table and the register settings. The 8-step Lookup Table enables the user to program a non-linear fan speed vs. temperature transfer function often used to quiet acoustic fan noise.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM63CIMA/NOPB OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren