8-pin (DGK) package image

LM75AIMMX/NOPB AKTIV

Industriestandard-Temperatursensor, 2 C, I2C/SMBus-Schnittstelle

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM75AIMM/NOPB OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LM75AIMME/NOPB OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R

Merkmale von LM75A

  • No External Components Required
  • Shutdown Mode to Minimize Power Consumption
  • Up to Eight LM75As can be Connected to a Single Bus
  • Power up Defaults Permit Stand-Alone Operation as Thermostat
  • Key Specifications:
    • Supply Voltage
      • LM75A: 2.7 V to 5.5 V
    • Supply Current
      • Operating: 280 µA (Typical)
      • Shutdown: 4 µA (Typical)
    • Temperature Accuracy
      • 25°C to 100°C: ±2°C (Max)
      • 55°C to 125°C: ±3°C (Max)

Beschreibung von LM75A

The LM75A is an industry-standard digital temperature sensor with an integrated sigma-delta analog-to-digital converter (ADC) and I2C interface. The LM75A provides 9-bit digital temperature readings with an accuracy of ±2°C from –25°C to 100°C and ±3°C over –55°C to 125°C.

The LM75A operates with a single supply from 2.7 V to 5.5 V. Communication is accomplished over a 2-wire interface which operates up to 400 kHz. The LM75A has three address pins, allowing up to eight LM75A devices to operate on the same 2-wire bus. The LM75A has a dedicated overtemperature output (O.S.) with programmable limit and hysteresis. This output has programmable fault tolerance, which lets the user to define the number of consecutive error conditions that must occur before O.S. is activated. The wide temperature and supply range and I2C interface make the LM75A ideal for a number of applications including base stations, electronic test equipment, office electronics, personal computers, and any other system in which thermal management is critical to performance. The LM75A is available in an SOIC-8 package and an VSSOP-8 package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM75AIMM/NOPB OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LM75AIMME/NOPB OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren