8-pin (D) package image

LMC6462AIMX/NOPB AKTIV

Zweifacher MicroPower-Operationsverstärker, CMOS, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMC6462AIM/NOPB LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LMC6462

  • (Typical Unless Otherwise Noted)
  • Ultra Low Supply Current  20 μA/Amplifier
  • Ensured Characteristics at 3V and 5V
  • Rail-to-Rail Input Common-Mode Voltage Range
  • Rail-to-Rail Output Swing
    • (within 10 mV of rail, VS = 5V and RL = 25 kΩ)
  • Low Input Current 150 fA
  • Low Input Offset Voltage 0.25 mV

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LMC6462

The LMC6462/4 is a micropower version of the popular LMC6482/4, combining Rail-to-Rail Input and Output Range with very low power consumption.

The LMC6462/4 provides an input common-mode voltage range that exceeds both rails. The rail-to-rail output swing of the amplifier, ensured for loads down to 25 kΩ, assures maximum dynamic signal range. This rail-to-rail performance of the amplifier, combined with its high voltage gain makes it unique among rail-to-rail amplifiers. The LMC6462/4 is an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers.

The LMC6462/4, with ensured specifications at 3V and 5V, is especially well-suited for low voltage applications. A quiescent power consumption of 60 μW per amplifier (at VS = 3V) can extend the useful life of battery operated systems. The amplifier's 150 fA input current, low offset voltage of 0.25 mV, and 85 dB CMRR maintain accuracy in battery-powered systems.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMC6462AIM/NOPB LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren