LMG3411R070
GaN, 600 V, 70 mΩ, mit integriertem Treiber und Zyklus-für-Zyklus-Überstromschutz
LMG3411R070
- TI GaN Process Qualified Through Accelerated Reliability In-application Hard-switching Mission Profiles
- Enables High Density Power Conversion Designs
- Superior System Performance Over Cascode or Stand-alone GaN FETs
- Low Inductance 8mm x 8mm QFN Package for Ease of Design, and Layout
- Adjustable Drive Strength for Switching Performance and EMI Control
- Digital Fault Status Output Signal
- Only +12 V Unregulated Supply Needed
- Integrated Gate Driver
- Zero Common Source Inductance
- 20 ns Propagation Delay for MHz Operation
- Process-tuned Gate Bias Voltage for Reliability
- 25 to 100V/ns User Adjustable Slew Rate
- Robust Protection
- Requires No External Protection Components
- Over-current Protection with <100ns Response
- >150V/ns Slew Rate Immunity
- Transient Overvoltage Immunity
- Overtemperature Protection
- UVLO Protection on All Supply Rails
- Device Options:
- LMG3410R070: Latched Overcurrent Protection
- LMG3411R070: Cycle-by-cycle Overcurrent Protection
The LMG341xR070 GaN power stage with integrated driver and protection enables designers to achieve new levels of power density and efficiency in power electronics systems. The LMG341x’s inherent advantages over silicon MOSFETs include ultra-low input and output capacitance, zero reverse recovery to reduce switching losses by as much as 80%, and low switch node ringing to reduce EMI. These advantages enable dense and efficient topologies like the totem-pole PFC.
The LMG341xR070 provides a smart alternative to traditional cascode GaN and standalone GaN FETs by integrating a unique set of features to simplify design, maximize reliability and optimize the performance of any power supply. Integrated gate drive enables 100V/ns switching with near zero Vds ringing, <100 ns current limiting self-protects against unintended shoot-through events, Overtemperature shutdown prevents thermal runaway, and system interface signals provide self-monitoring capability.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LMG34XX-BB-EVM — LMG34xx GaN-System-Level-Evaluierungs-Hauptplatine für LMG341x-Familie
Das LMG34XX-BB-EVM ist eine einfach zu handhabende Breakout-Platine zum Konfigurieren einer beliebigen LMG341x-Halbbrücken-Platine (z. B. LMG3410-HB-EVM) als Synchron-Abwärtswandler. Das EVM ermöglicht durch die Bereitstellung einer Leistungsstufe, Vorspannungsversorgung und Logikschaltung schnelle (...)
LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600-V 70-mΩ GaN-Halbbrücken-Tochterkarte
LMG3411EVM-029 — LMG3411R070 600-V 70-mΩ GaN mit Halbbrücken-Tochterkarte mit zyklusweiser Überstromschutz
SNOR029 — GaN CCM Boost PFC Power Loss Calculation Excel Sheet
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
SNOR030 — GaN CCM Totem Pole PFC Power Loss Calculation Excel Sheet
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
PMP20873 — 99 % effizienter 1-kW-GaN-basierter CCM Totem-Pol-Leistungsfaktorkorrektur (PFC)-Wandler – Referenzd
PMP21309 — Referenzdesign für 24-V/500-W-Resonanzwandler mit HV GaN FET
PMP21842 — Referenzdesign für 12-V/500-W-Resonanzwandler mit HV GaN FET
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RWH) | 32 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.