LMH2832
Voll differenzieller digitaler Verstärker mit variabler Verstärkung, Dual, 1,1 GHz
LMH2832
- Dual-Channel, Individual SPI™-Controlled DVGA
- Single 5-V Supply
- –3-dB Bandwidth: 1.1 GHz (Max Gain)
- Flat Bandwidth Response: 300 MHz
- Channel-to-Channel Gain Matching: ±0.05 dB
- Channel-to-Channel Phase Matching: ±0.1°
- Gain:
- 30 dB to –9 dB
- 1-dB Steps ±0.2 dB
- Output Third-Order Intercept Point (OIP3):
- 43 dBm at 300 MHz
- 51 dBm at 200 MHz
- Noise Figure (NF):
- 6.5 dB (Max Gain) at 300 MHz, ZIN = 150 Ω
- Adjustable Power Consumption:
- 90 mA to 108 mA per Channel
- Power-Saving, Power-Down Feature:
- IQ < 4.5 mA per Channel
- Power-Down Pin and SPI Programmability
- Input Return Loss at 300 MHz:
- 17 dB (RS = 150 Ω)
The LMH2832 is a high-linearity, dual-channel, digital variable-gain amplifier (DVGA) for high-speed signal chain and data-acquisition systems. The LMH2832 is optimized to provide high bandwidth, low distortion, and low noise, thus making the device ideally suited as a dual, 14-bit, analog-to-digital converter (ADC) driver. The device consists of one fixed-gain block and one variable attenuator consisting of a total gain of 30 dB with a maximum attenuation of 39 dB. The gain range is from 30 dB to –9 dB in 1-dB gain steps with a gain accuracy of ±0.2 dB. The input impedance can be easily matched to 50-Ω or 75-Ω systems using a 1:3-Ω or 1:2-Ω ratio balun, respectively. The LMH2832 is designed to drive general-purpose ADCs and also meets the requirements for both data over cable service interface specification (DOCSIS) 3.0 32 quadrature amplitude modulation (QAM) carriers and DOCSIS 3.1 wideband orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) systems. With excellent NF (6.5 dB) and linearity, the LMH2832 is designed to perform to within DOCSIS specifications. The quiescent current in the power-down state is less than 5 mA per channel with the typical current consumption during operation at 105 mA per channel.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LMH2832EVM-50 — LMH2832EVM-50-Evaluierungsmodul
LMH2832 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
TIDA-01378 — Breitband-Empfänger-Referenzdesign für Upstream DOCSIS 3.1-Anwendungen
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.