10-pin (NAC) package image

LMH6628WG-QML AKTIV

Rauscharmer Doppel-Spannungsrückkopplungsoperationsverstärker, Breitband

AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gleich wie: 5962-0254501MZA Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

5962-0254501MZA AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 54 | JEDEC TRAY (5+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Military
RoHS Nein
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNPB
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-NA-UNLIM
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
Gehäuse | Pins CFP (NAC) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 54 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von LMH6628QML

  • Available with Radiation Ensured 300 krad(Si)
  • Wide Unity Gain Bandwidth: 300MHz
  • Low Noise: 2nV/√Hz
  • Low Distortion: −65/−74dBc (10MHz)
  • Settling Time: 12ns to 0.1%
  • Wide Supply Voltage Range: ±2.5V to ±6V
  • High Output Current: ±85mA
  • Improved Replacement for CLC428

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LMH6628QML

The LMH6628 is a high speed dual op amp that offers a traditional voltage feedback topology featuring unity gain stability and slew enhanced circuitry. The LMH6628's low noise and very low harmonic distortion combine to form a wide dynamic range op amp that operates from a single (5V to 12V) or dual (±5V) power supply.

Each of the LMH6628's closely matched channels provides a 300MHz unity gain bandwidth and low input voltage noise density (2nV/√Hz). Low 2nd/3rd harmonic distortion (−65/−74dBc at 10MHz) make the LMH6628 a perfect wide dynamic range amplifier for matched I/Q channels.

With its fast and accurate settling (12ns to 0.1%), the LMH6628 is also an excellent choice for wide dynamic range, anti-aliasing filters to buffer the inputs of hi resolution analog-to-digital converters. Combining the LMH6628's two tightly matched amplifiers in a single package reduces cost and board space for many composite amplifier applications such as active filters, differential line drivers/receivers, fast peak detectors and instrumentation amplifiers.

The LMH6628 is fabricated using Texas Instruments' VIP10 complimentary bipolar process.

To reduce design times and assist in board layout, the LMH6628 is supported by an evaluation board (LMH730036).

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

5962-0254501MZA AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 54 | JEDEC TRAY (5+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren