5-pin (DBV) package image

LMH6702MF/NOPB AKTIV

Extrem verzerrungsarmer Breitband-Operationsverstärker, 1,7 GHz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMH6702MFX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LMH6702

    VS = ±5 V, TA = 25°C, AV = 2V/V, RL = 100 Ω,
    VOUT = 2 VPP, Typical Unless Noted:

  • 2nd and 3rd Harmonics (5 MHz, SOT-23) −100/−96
    dBc
  • −3-dB Bandwidth (VOUT = 0.5 VPP) 1.7 GHz
  • Low Noise 1.83 nV/√Hz
  • Fast Settling to 0.1% 13.4 ns
  • Fast Slew Rate 3100 V/µs
  • Supply Current 12.5 mA
  • Output Current 80 mA
  • Low Intermodulation Distortion (75 MHz) −67 dBc
  • Improved Replacement for CLC409 and CLC449

Beschreibung von LMH6702

The LMH6702 is a very wideband, DC-coupled monolithic operational amplifier designed specifically for wide dynamic range systems requiring exceptional signal fidelity. Benefitting from current feedback architecture, the LMH6702 offers unity gain stability at exceptional speed without need for external compensation.

With its 720-MHz bandwidth (AV = 2 V/V, VO = 2 VPP), 10-bit distortion levels through 60-MHz (RL = 100 Ω), 1.83-nV/√Hz input referred noise and 12.5-mA supply current, the LMH6702 is the ideal driver or buffer for high-speed flash A-D and D-A converters.

Wide dynamic range systems such as radar and communication receivers that require a wideband amplifier offering exceptional signal purity will find the low input referred noise and low harmonic and intermodulation distortion of the LMH6702 an attractive high speed solution.

The LMH6702 is constructed using VIP10™ complimentary bipolar process and proven current feedback architecture. The LMH6702 is available in SOIC and SOT-23 packages.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMH6702MFX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren