LMH9135
3,2 bis 4,2 GHz Differenz-zu-Eintaktwandler mit integriertem Balun
LMH9135
- Single-Channel, Narrow-Band Differential Input to Single-Ended Output RF Gain Block Amplifier
- Supports 3.2 – 4.2 GHz 1-dB BW Typical
- 18 dB Typical Gain Across the Band
- 3.8 dB Noise Figure
- 31.5 dBm OIP3
- 18 dBm Output P1dB
- 395 mW Power Consumption on Single +3.3 V Supply
- Up to 105°C TC Operating Temperature
LMH9135 are high-performance, single-channel, differential input to single-ended output transmit radio frequency (RF) gain block amplifiers that support 3.2 – 4.2 GHz frequency band. The device can support the requirements for next generation 5G active antenna systems (AAS) or small-cell applications while driving the input of a power amplifier (PA). The RF amplifier provides 18 dB typical gain with good linearity performance of +31.5 dBm Output IP3, while maintaining less than 4 dB noise figure across the whole 1 dB bandwidth. The device is internally matched for 100-Ω differential input impedance providing easy interface with an RF-sampling or Zero-IF analog front-end (AFE) at the input. Also, the device is internally matched for 50-Ω single-ended output impedance that is required to easily interface with a post-amplifier, surface acoustic wave (SAW) filter, or power amplifier (PA).
Operating on a single 3.3 V supply, the device consumes about 395 mW typical active power making it suitable for high-density 5G massive MIMO applications. Also, the device is available in a space saving 2 mm x 2 mm, 12-pin QFN package. The device is rated for an operating temperature of up to 105°C to provide a robust system design. There is a 1.8-V JEDEC compliant power down pin available for fast power down and power up of the device suitable for time division duplex (TDD) systems.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AFE79-LMH9-EVM — AFE7920 Referenzdesign-Evaluierungsplatine mit aktiven Baluns LMH9126, LMH9226, LMH9135 und LMH9235
LMH9135-EVM — Evaluierungsmodul für 3,55-GHz-Eintakt- zu Gegentakt umwandelnder Verstärker
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN (RRL) | 12 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.