48-pin (RHS) package image

LMK04031BISQ/NOPB AKTIV

Rauscharmer Jitter-Cleaner mit 1430 bis 1570 MHz VCO:2-Ausgängen für 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMK04031BISQE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LMK04031BISQX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RHS) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LMK04031

  • Cascaded PLLatinum PLL Architecture
  • PLL1
  • Phase detector rate of up to 40 MHz
  • Integrated Low-Noise Crystal Oscillator Circuit
  • Dual redundant input reference clock with LOS
  • PLL2
  • Normalized [1 Hz] PLL noise floor of -224 dBc/Hz
  • Phase detector rate up to 100 MHz
  • Input frequency-doubler
  • Integrated Low-Noise VCO
  • Ultra-Low RMS Jitter Performance
  • 150 fs RMS jitter (12 kHz – 20 MHz)
  • 200 fs RMS jitter (100 Hz – 20 MHz)
  • LVPECL/2VPECL, LVDS, and LVCMOS outputs
  • Support clock rates up to 1080 MHz
  • Default Clock Output (CLKout2) at power up
  • Five dedicated channel divider and delay blocks
  • Pin compatible family of clocking devices
  • Industrial Temperature Range: -40 to 85 °C
  • 3.15 V to 3.45 V operation
  • Package: 48 pin LLP (7.0 x 7.0 x 0.8 mm)

  • Target Applications

  • Data Converter Clocking
  • Wireless Infrastructure
  • Networking, SONET/SDH, DSLAM
  • Medical
  • Military / Aerospace
  • Test and Measurement
  • Video

  • Beschreibung von LMK04031

    The LMK04000 family of precision clock conditioners provides low-noise jitter cleaning, clock multiplication and distribution without the need for high-performance voltage controlled crystal oscillators (VCXO) module. Using a cascaded PLLatinum architecture combined with an external crystal and varactor diode, the LMK04000 family provides sub-200 femtosecond (fs) root mean square (RMS) jitter performance.

    The cascaded architecture consists of two high-performance phase-locked loops (PLL), a low-noise crystal oscillator circuit, and a high-performance voltage controlled oscillator (VCO). The first PLL (PLL1) provides a low-noise jitter cleaner function while the second PLL (PLL2) performs the clock generation. PLL1 can be configured to either work with an external VCXO module or use the integrated crystal oscillator with an external crystal and a varactor diode. When used with a very narrow loop bandwidth, PLL1 uses the superior close-in phase noise (offsets below 50 kHz) of the VCXO module or the crystal to clean the input clock. The output of PLL1 is used as the clean input reference to PLL2 where it locks the integrated VCO. The loop bandwidth of PLL2 can be optimized to clean the far-out phase noise (offsets above 50 kHz) where the integrated VCO outperforms the VCXO module or crystal used in PLL1.

    The LMK04000 family features dual redundant inputs, five differential outputs, and an optional default-clock upon power up. The input block is equipped with loss of signal detection and automatic or manual selection of the reference clock. Each clock output consists of a programmable divider, a phase synchronization circuit, a programmable delay, and an LVDS, LVPECL, or LVCMOS output buffer. The default startup clock is available on CLKout2 and it can be used to provide an initial clock for the field-programmable gate array (FPGA) or microcontroller that programs the jitter cleaner during the system power up sequence.


    Preis

    Menge Preis
    +

    Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

    LMK04031BISQE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
    Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
    Bestand
    Menge | Preis 1ku | +
    LMK04031BISQX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
    Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
    Bestand
    Menge | Preis 1ku | +

    Trägeroptionen

    Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

    Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

    Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

    TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

    Mehr erfahren

    Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

    Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

    Mehr erfahren