8-pin (D) package image

LMP7717MAE/NOPB AKTIV

Einkanaliger dekompensierter Verstärker, 88 MHz, präzise, rauscharm, 1,8V CMOS-Eingang

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMP7717MA/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LMP7717

  • (Typical 5V Supply, Unless Otherwise Noted)
  • Input Offset Voltage: ±150 µV (max)
  • Input Referred Voltage Noise: 5.8 nV/√Hz
  • Input Bias Current: 100 fA
  • Gain Bandwidth Product: 88 MHz
  • Supply Voltage Range: 1.8V to 5.5V
  • Supply Current Per Channel
    • LMP7717: 1.15 mA
    • LMP7718: 1.30 mA
  • Rail-to-Rail Output Swing
    • @ 10 kΩ Load: 25 mV from Rail
    • @ 2 kΩ Load: 45 mV from Rail
  • Ensured 2.5V and 5.0V Performance
  • Total Harmonic Distortion: 0.04% @1 kHz, 600Ω
  • Temperature Range: −40°C to 125°C

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LMP7717

The LMP7717 (single) and the LMP7718 (dual) low noise, CMOS input operational amplifiers offer a low input voltage noise density of 5.8 nV/√Hz while consuming only 1.15 mA (LMP7717) of quiescent current. The LMP7717/LMP7718 are stable at a gain of 10 and have a gain bandwidth (GBW) product of 88 MHz. The LMP7717/LMP7718 have a supply voltage range of 1.8V to 5.5V and can operate from a single supply. The LMP7717/LMP7718 each feature a rail-to-rail output stage. Both amplifiers are part of the LMP precision amplifier family and are ideal for a variety of instrumentation applications.

The LMP7717 family provides optimal performance in low voltage and low noise systems. A CMOS input stage, with typical input bias currents in the range of a few femto-Amperes, and an input common mode voltage range, which includes ground, make the LMP7717/LMP7718 ideal for low power sensor applications where high speeds are needed.

The LMP7717/LMP7718 are manufactured using TI’s advanced VIP50 process. The LMP7717 is offered in either a 5-Pin SOT-23 or an 8-Pin SOIC package. The LMP7718 is offered in either the 8-Pin SOIC or the 8-Pin VSSOP.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMP7717MA/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren