8-pin (DGK) package image

LMP8480MMX-T/NOPB AKTIV

Strommessverstärker, 4 bis 76 V

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMP8480MME-T/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LMP8480MM-T/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R

Merkmale von LMP8480

  • Typical Values: TA = 25°C
  • Bidirectional or Unidirectional Sensing
  • Common Mode Voltage Range: 4.0 V to 76 V
  • Supply Voltage Range: 4.5 V to 76 V
  • Fixed Gains: 20, 60, and 100 V/V
  • Gain Accuracy: ±0.1%
  • Offset: ±80 µV
  • Bandwidth (–3 dB): 270 kHz
  • Quiescent Current: < 100 µA
  • Buffered High-Current Output: > 5 mA
  • Input Bias Current: 7 µA
  • PSRR (DC): 122 dB
  • CMRR (DC): 124 dB
  • Temperature Range: –40°C to 125°C

Beschreibung von LMP8480

The LMP8480 and LMP8481 are precision high-side current sense amplifiers that amplify a small differential voltage developed across a current sense resistor in the presence of high input common-mode voltages. These amplifiers are designed for bidirectional (LMP8481) or unidirectional (LMP8480) current applications and accept input signals with common-mode voltage range from 4 V to 76 V with a bandwidth of 270 kHz. Because the operating power supply range overlaps the input common-mode voltage range, the LMP848x can be powered by the same voltage that is being monitored. This benefit eliminates the need for an intermediate supply voltage to be routed to the point of load where the current is being monitored, resulting in reduced component count and board space.

The LMP848x family consists of fixed gains of 20, 60, and 100 for applications that demand high accuracy over temperature. The low-input offset voltage allows the use of smaller sense resistors without sacrificing system error. The wide operating temperature range of –40°C to 125°C makes the LMP848x an ideal choice for automotive, telecommunications, industrial, and consumer applications. The LMP8480 and LMP8481 are pin-for-pin replacements for the MAX4080 and MAX4081, offering improved offset voltage, wider reference adjust range and higher output drive capabilities. The LMP8480 and LMP8481 are available in a 8-pin VSSOP package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMP8480MME-T/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LMP8480MM-T/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren