8-pin (D) package image

LMP8603MA/NOPB AKTIV

Bidirektionaler Strommessverstärker, -22 bis 60 V, mit Inline-Filterfunkion

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMP8603MAX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE

Merkmale von LMP8603

  • Gain = 20x for LMP8601 and LMP8601-Q1
  • Gain = 50x for LMP8602 and LMP8602-Q1
  • Gain = 100x for LMP8603 and LMP8603-Q1
  • TCVOS: 10 µV/°C Maximum
  • CMRR: 90-dB Minimum
  • Input Offset Voltage: 1-mV Maximum
  • CMVR at VS = 3.3 V: –4 V to 27 V
  • CMVR at VS = 5 V: –22 V to 60 V
  • Single-Supply Bidirectional Operation
  • All Minimum and Maximum Limits 100% Tested
  • Q1 Devices Qualified for Automotive Applications
  • Q1 Devices ACE-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device Temperature Grade 0: –40°C to 150°C (LMP8601EDRQ1 Only)
    • Device HBM ESD Classification Level 2
      (3A on inputs)
    • Device CDM ESD Classification Level C6
    • Device MM ESD Classification Level M2

Beschreibung von LMP8603

The LMP8601, LMP8602, LMP8603 (LMP860x) and LMP8601-Q1, LMP8602-Q1, LMP8603-Q1 (LMP860x-Q1) devices are fixed-gain, precision current-sense amplifiers (also referred to as current-shunt monitors). The input common-mode voltage range is –22 V to +60 V when operating from a single 5-V supply, or –4 V to +27 V with a 3.3-V supply. The LMP860x and LMP860x-Q1 are ideal parts for unidirectional and bidirectional current sensing applications.

These devices have a precise gain of 20x (LPM8601, LPM8601-Q1), 50x (LPM8602, LPM8602-Q1), and 100x (LPM8603, LPM8603-Q1), and are adequate in most targeted applications to drive an ADC to full-scale value. The fixed gain is achieved in two separate stages: a preamplifier with a gain of 10x and an output stage buffer amplifier with a gain of 2x (LMP8601, LMP8601-Q1), 5x (LMP8602, LMP8602-Q1), or 10x (LMP8603, LMP8603-Q1). The path between the two stages is brought out on two pins to enable the option of an additional filter network or modifying the gain.

The offset input pin enables these devices for unidirectional or bidirectional single supply voltage current sensing.

The LMP860x-Q1 devices incorporate enhanced manufacturing and support processes for the automotive market and are compliant with the AEC-Q100 standard.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMP8603MAX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren