5-pin (DCK) package image

LMV321M7/NOPB AKTIV

Einfach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV321M7X/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOT-SC70 (DCK) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LMV321-N

  • For V+ = 5 V and V = 0 V, unless otherwise specified
  • LMV321-N, LMV358-N, and LMV324-N are available in automotive AEC-Q100 grade 1 and grade 3 versions
  • Ensured 2.7-V and 5-V performance
  • No crossover distortion
  • Industrial temperature range −40°C to +125°C
  • Gain-bandwidth product 1 MHz
  • Low supply current
  • LMV321-N 130 µA
  • LMV358-N 210 µA
  • LMV324-N 410 µA
  • Rail-to-rail output swing at 10 kΩ V+− 10 mV and V+ 65 mV
  • VCM range −0.2 V to V+− 0.8 V

Beschreibung von LMV321-N

The LMV358-N and LMV324-N are low-voltage (2.7 V to 5.5 V) versions of the dual and quad commodity op amps LM358 and LM324 (5 V to 30 V). The LMV321-N is the single channel version. The LMV321-N, LMV358-N, and LMV324-N are the most cost-effective solutions for applications where low-voltage operation, space efficiency, and low price are important. They offer specifications that meet or exceed the familiar LM358 and LM324. The LMV321-N, LMV358-N, and LMV324-N have rail-to-rail output swing capability and the input common-mode voltage range includes ground. They all exhibit excellent speed to power ratio, achieving 1 MHz of bandwidth and 1-V/µs slew rate with low supply current.

The LMV321-N is available in the space saving 5-Pin SC70, which is approximately half the size of the 5-Pin SOT23. The small package saves space on PC boards and enables the design of small portable electronic devices. It also allows the designer to place the device closer to the signal source to reduce noise pickup and increase signal integrity.

The chips are built with Texas Instruments’s advanced submicron silicon-gate BiCMOS process. The LMV321-N/LMV358-N/LMV324-N have bipolar input and output stages for improved noise performance and higher output current drive.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV321M7X/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren