14-pin (PW) package image

LMV824Q1MT/NOPB AKTIV

Vierfach-RRO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 5,6 MHz

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV824Q1MTX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 94 | TUBE

Merkmale von LMV824-N-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • LMV822-Q1 And LMV824-Q1 Are Available in Automotive AEC-Q100 Grade 1 Version
  • For Vs = 5 V, Typical Supply Values Unless Otherwise Noted
  • LMV824 Available With Extended Temperature Range to 125°C
  • Small SC70-5 Package 2.0 x 1.25 x 0.95 mm
  • Specified Performance At 2.5 V, 2.7 V and 5 V
  • VOS 3.5 mV (Max)
  • TCVOS 1 uV/°C
  • Gain Bandwidth Product At 2.7 V, 5 MHz
  • ISupply At 2.7 V Supply, 220 µA per Amplifier
  • Slew Rate 1.4 V/µs (Min)
  • CMRR 90 dB
  • PSRR 85 dB
  • VCM At 5 V Supply, -0.3 V to 4.3 V
  • Rail to Rail Output (RRO)
    • 600 Ω Load, 160 mV From Rail
    • 10 kΩ Load, 55 mV From Rail
  • Stable Performance with Capacitive Loads

Beschreibung von LMV824-N-Q1

The LMV821/LMV822/LMV824 op amps bring performance and economy to low voltage, low power systems. With a 5 MHz unity-gain frequency, at 2.7 V supply, and a 1.4 V/µs slew rate, the quiescent current is only 220 µA per amplifier. They provide rail to rail output (RRO) swing into 600 Ω load. The input common-mode voltage range includes ground and the maximum input offset voltage is 3.5 mV. They are also capable of easily driving large capacitive loads as indicated in the applications section.

The LMV821 single op amp is available in the tiny SC70-5 package, which is about half the size of the previous title holder, the SOT23-5. The LMV824NDGV is specified over the extended industrial temperature range and is in a TVSOP package.

Overall, the LMV821/LMV822/LMV824 devices are low voltage, low power and performance op amps designed for a wide range of applications at an economical price.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV824Q1MTX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren