8-pin (DGK) package image

LMV832MME/NOPB AKTIV

Rauscharmer Zweifach-Operationsverstärker, 5.5 V, 3.3 MHz (12 nV/√Hz)

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV832MM/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LMV832MMX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LMV832

  • Unless Otherwise Noted, Typical Values at
    TA= 25°C, V+ = 3.3 V
  • Supply Voltage 2.7 V to 5.5 V
  • Supply Current (per Channel) 240 µA
  • Input Offset Voltage 1-mV Maximum
  • Input Bias Current 0.1 pA
  • GBW 3.3 MHz
  • EMIRR at 1.8 GHz 120 dB
  • Input Noise Voltage at 1 kHz 12 nV/√Hz
  • Slew Rate 2 V/µs
  • Output Voltage Swing Rail-to-Rail
  • Output Current Drive 30 mA
  • Operating Ambient Temperature Range −40°C to 125°C

Beschreibung von LMV832

TI’s LMV83x devices are CMOS input, low-power operation amplifier ICs, providing a low input bias current, a wide temperature range of −40°C to 125°C, and exceptional performance, making them robust general-purpose parts. Additionally, the LMV83x are EMI-hardened to minimize any interference, making them ideal for EMI-sensitive applications.

The unity gain stable LMV83x feature 3.3-MHz of bandwidth while consuming only 0.24 mA of current per channel. These parts also maintain stability for capacitive loads as large as 200 pF. The LMV83x provide superior performance and economy in terms of power and space usage.

This family of parts has a maximum input offset voltage of 1 mV, a rail-to-rail output stage and an input common-mode voltage range that includes ground. Over an operating range from 2.7 V to 5.5 V, the LMV83x provide a PSRR of 93 dB, and a CMRR of 91 dB. The LMV831 is offered in the space-saving 5-pin SC70 package, the LMV832 in the 8-pin VSSOP and the LMV834 is offered in the 14--in TSSOP package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV832MM/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LMV832MMX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren