8-pin (DGK) package image

LMV842QMM/NOPB AKTIV

Vierfach-Operationsverstärker mit breitem Versorgungsspannungsbereich, Dual-CMOS-Eingang, RRIO für d

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV842QMMX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LMV842-Q1

  • AEC-Q100 Automotive Qualification Test Guidance With the Following:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C3
  • Unless Otherwise Noted, Typical Values at
    TA = 25 °C, V+ = 5 V.
  • Small 5-Pin SC70 Package (2.00 mm × 1.25 mm × 0.95 mm)
  • Wide Supply Voltage Range: 2.7 V to 12 V
  • Specified Performance at 3.3 V, 5 V and ±5 V
  • Low Supply Current: 1 mA Per Channel
  • Unity Gain Bandwidth: 4.5 MHz
  • Open-Loop Gain: 133 dB
  • Input Offset Voltage: 500 µV Maximum
  • Input Bias Current: 0.3 pA
  • CMRR at 112 dB and PSSR at 108 dB
  • Input Voltage Noise: 20 nV/√Hz
  • Temperature Range: −40°C to 125°C
  • Rail-to-Rail Input and Output (RRIO)

Beschreibung von LMV842-Q1

The LMV84x-Q1 devices are low-voltage and low-power operational amplifiers that operate with supply voltages ranging from 2.7 V to 12 V and have rail-to-rail input and output capability. Their low offset voltage, low supply current, and CMOS inputs make them ideal for high impedance sensor interface and battery-powered applications.

The single LMV841-Q1 is offered in the space-saving 5-pin SC70 package, the dual LMV842-Q1 in the 8-pin VSSOP and 8-pin SOIC packages, and the quad LMV844-Q1 in the 14-pin TSSOP and 14-pin SOIC packages. These small packages are ideal solutions for area-constrained PCBs and portable electronics.

The LMV841-Q1, LMV842-Q1, and LMV844-Q1 incorporate enhanced manufacturing and support processes for the automotive market, including defect detection methodologies. Reliability qualification is compliant with the requirements and temperature grades defined in the AEC-Q100 standard.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV842QMMX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren