8-pin (D) package image

LMV932MAX/NOPB AKTIV

Dualer 5,5-V-RRIO-Operationsverstärker mit 1,5 MHz und 65-mA-Ausgangsstrom (Automobilindustrie)

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV932MA/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LMV932-N

  • Typical 1.8-V Supply Values; Unless Otherwise Noted
  • Specified at 1.8 V, 2.7 V and 5 V
  • Output Swing
    • With 600-Ω Load 80 mV from Rail
    • With 2-kΩ Load 30 mV from Rail
  • VCM 200 mV Beyond Rails
  • Supply Current (per Channel) 100 µA
  • Gain Bandwidth Product 1.4 MHz
  • Maximum VOS 4 mV
  • Ultra Tiny Packages
  • Temperature Range −40°C to +125°C
  • Create a Custom Design Using the LMV93x-N With the WEBENCH® Power Designer

Beschreibung von LMV932-N

The LMV93x-N family (LMV931-N single, LMV932-N dual and LMV934-N quad) are low-voltage, low-power operational amplifiers. The LMV93x-N family operates from 1.8-V to 5.5-V supply voltages and have rail-to-rail input and output. The input common-mode voltage extends 200 mV beyond the supplies which enables user enhanced functionality beyond the supply voltage range. The output can swing rail-to-rail unloaded and within 105 mV from the rail with 600-Ω load at 1.8-V supply. The LMV93x-N devices are optimized to work at 1.8 V, which make them ideal for portable two-cell, battery-powered systems and single-cell Li-Ion systems.

LMV93x-N devices exhibit an excellent speed-power ratio, achieving 1.4-MHz gain bandwidth product at 1.8-V supply voltage with very low supply current. The LMV93x-N devices can drive a 600-Ω load and up to 1000-pF capacitive load with minimal ringing. These devices also have a high DC gain of 101 dB, making them suitable for low-frequency applications.

The single LMV93x-N is offered in space-saving 5-pin SC70 and SOT-23 packages. The dual LMV932-N are in 8-pin VSSOP and SOIC packages and the quad LMV934-N are in 14-pin TSSOP and SOIC packages. These small packages are ideal solutions for area constrained PC boards and portable electronics such as mobile phones and tablets.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV932MA/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren