14-pin (N) package image

LT1014DN AKTIV

Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker mit großem Versorgungsspannungsbereic

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Weitere LT1014D Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins PDIP (N) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von LT1014D

  • Single-Supply Operation:
    Input Voltage Range Extends to Ground, and
    Output Swings to Ground While Sinking Current
  • Input Offset Voltage 300 µV Max at 25°C for LT1014
  • Offset Voltage Temperature Coefficient
    2.5 µV/°C Max for LT1014
  • Input Offset Current 1.5 nA Max at 25°C for LT1014
  • High Gain 1.2 V/µV Min (RL = 2 k), 0.5 V/µV
    Min (RL = 600 ) for LT1014
  • Low Supply Current 2.2 mA Max at 25°C for LT 1014
  • Low Peak-to-Peak Noise Voltage 0.55 µV Typ
  • Low Current Noise 0.07 pA/Hz Typ

Beschreibung von LT1014D

The LT1014, LT1014A, and LT1014D are quad precision operational amplifiers with 14-pin industry-standard configuration. They feature low offset-voltage temperature coefficient, high gain, low supply current, and low noise.

The LT1014, LT1014A, and LT1014D can be operated with both dual ±15-V and single 5-V power supplies. The common-mode input voltage range includes ground, and the output voltage can also swing to within a few milivolts of ground. Crossover distortion is eliminated.

The LT1014C and LT1014D are characterized for operation from 0°C to 70°C. The LT1014I and LT1014DI are characterized for operation from –40°C to 105°C. The LT1014M, LT1014AM and LT1014DM are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren