14-pin (PW) package image

OPA1654AIPWR AKTIV

Universeller Audio-Operationsverstärker, Vierfach-Ton sowie niedrige Rausch- und Verzerrungswerte

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA1654AIPW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von OPA1654

  • Low Noise: 4.5 nV/√Hz at 1 kHz
    3.8 nV/√Hz at 10 kHz
  • Low Distortion: 0.00005% at 1 kHz
  • Low Quiescent Current: 2 mA per Channel
  • Low Input Bias Current: 10 pA
  • Slew Rate: 10 V/µs
  • Wide Gain Bandwidth: 18 MHz (G = 1)
  • Unity-Gain Stable
  • Rail-to-Rail Output
  • Wide Supply Range: ±2.25 V to ±18 V, or 4.5 V to 36 V
  • Dual and Quad Versions Available
  • Small Package Sizes: Dual: SO-8 and MSOP-8
    Quad: SO-14 and TSSOP-14

Beschreibung von OPA1654

The OPA1652 (dual) and OPA1654 (quad) FET-input operational amplifiers achieve a low 4.5-nV/√Hz noise density with an ultra-low distortion of 0.00005% at 1 kHz. The OPA1652 and OPA1654 op amps offer rail-to-rail output swing to within 800 mV with a 2-kΩ load, which increases headroom and maximizes dynamic range. These devices also have a high output drive capability of ±30 mA.

These devices operate over a very-wide-supply range of ±2.25 V to ±18 V, or 4.5 V to 36 V, on only 2 mA of supply current per channel. The OPA1652 and OPA1654 op amps are unity-gain stable and provide excellent dynamic behavior over a wide range of load conditions.

These devices also feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interactions between channels, even when overdriven or overloaded.

The OPA1652 and OPA1654 temperature ranges are specified from –40°C to +85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA1654AIPW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren