8-pin (D) package image

OPA172IDR AKTIV

Energieeffizienter Ein-Kanal-Operationsverstärker, 36 V, 10 MHz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA172ID AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von OPA172

  • Wide Supply Range:
    +4.5 V to +36 V, ±2.25 V to ±18 V
  • Low Offset Voltage: ±0.2 mV
  • Low Offset Drift: ±0.3 µV/°C
  • Gain Bandwidth: 10 MHz
  • Low Input Bias Current: ±8 pA
  • Low Quiescent Current: 1.6 mA per Amplifier
  • Low Noise: 7 nV/√Hz
  • EMI and RFI Filtered Inputs
  • Input Range Includes the Negative Supply
  • Input Range Operates to Positive Supply
  • Rail-to-Rail Output
  • High Common-Mode Rejection: 120 dB
  • Industry-Standard Packages:
    • SOIC-8, VSSOP-8, SOIC-14, TSSOP-14
  • microPackages: Single in SC70, SOT-23,
    Dual in WSON-8

Beschreibung von OPA172

The OPA172, OPA2172 and OPA4172 (OPAx172) are a family of 36-V, single-supply, low-noise operational amplifiers capable of operating on supplies ranging from +4.5 V (±2.25 V) to +36 V
(±18 V). This latest addition of high-voltage CMOS operational amplifiers, in conjunction with the OPAx171 and OPAx170, provide a family of bandwidth, noise, and power options to meet the needs of a wide variety of applications. The OPAx172 are available in micropackages, and offer low offset, drift, and quiescent current. These devices also offer wide bandwidth, fast slew rate, and high output current drive capability. The single, dual, and quad versions all have identical specifications for maximum design flexibility.

Unlike most op amps, which are specified at only one supply voltage, the OPAx172 family is specified from +4.5 V to +36 V. Input signals beyond the supply rails do not cause phase reversal. The input can operate 100 mV below the negative rail and within 2 V of the top rail during normal operation. Note that these devices can operate with full rail-to-rail input 100 mV beyond the top rail, but with reduced performance within 2 V of the top rail.

The OPAx172 series of op amps are specified from –40°C to +125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA172ID AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren