8-pin (DRG) package image

OPA2211AIDRGR AKTIV

Stromsparender Präzisionsoperationsverstärker mit 1,1nV/rtHz Rauschen

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA2211AIDRGT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins WSON (DRG) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von OPA2211A

  • Low voltage noise: 1.1 nV/√Hz at 1 kHz
  • Input voltage noise: 80 nVPP (0.1 to 10 Hz)
  • THD + N: –136 dB (G = 1, ƒ = 1 kHz)
  • Offset voltage: 125 µV (maximum)
  • Offset voltage drift: 0.35 µV/°C (typical)
  • Low supply current: 3.6 mA/Ch (typical)
  • Unity-gain stable
  • Gain bandwidth product:
    • 80 MHz (G = 100)
    • 45 MHz (G = 1)
  • Slew rate: 27 V/µs
  • 16-Bit settling: 700 ns
  • Wide supply range:
    • ±2.25 to ±18 V, 4.5 V to 36 V
  • Rail-to-rail output
  • Output current: 30 mA
  • SON-8 (3 mm × 3 mm), VSSOP-8, and SOIC-8

Beschreibung von OPA2211A

The OPAx211 series of precision operational amplifiers achieves very low 1.1-nV/√Hz noise density with a supply current of only 3.6 mA. This series also offers rail-to-rail output swing, which maximizes dynamic range.

The extremely low voltage and low current noise, high-speed, and wide output swing of the OPAx211 series make these devices an excellent choice as a loop filter amplifier in PLL applications.

In precision data acquisition applications, the OPAx211 series of operational amplifiers provides 700-ns settling time to 16-bit accuracy throughout 10-V output swings. This ac performance, combined with only 125 µV of offset and 0.35 µV/°C of drift over temperature, makes the OPAx211 series a great choice for driving high-precision 16-bit analog-to-digital converters (ADCs) or buffering the output of high-resolution digital-to-analog converters (DACs).

The OPAx211 series is specified over a wide dual-power supply range of ±2.25 to ±18 V, or for single-supply operation from 4.5 to 36 V.

The OPA211 is available in the small SON-8 (3 mm × 3 mm), VSSOP-8, and SOIC-8 packages. The dual version OPA2211 is available in a SON-8 (3 mm × 3 mm) or an SO-8 PowerPAD™ package. This series of operational amplifiers is specified from TA = –40°C to +125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA2211AIDRGT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren