10-pin (DGS) package image

OPA2357AIDGSR AKTIV

CMOS-Dual-Operationsverstärker, 250 MHz, Rail-to-Rail-E/A, mit Abschaltung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA2357AIDGST AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGS) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von OPA2357

  • Unity-Gain Bandwidth: 250 MHz
  • Wide Bandwidth: 100-MHz GBW
  • High Slew Rate: 150 V/µs
  • Low Noise: 6.5 nV/√Hz
  • Rail-to-Rail I/O
  • High Output Current: > 100 mA
  • Excellent Video Performance:
    • Differential Gain: 0.02%, Differential Phase: 0.09°
    • 0.1-dB Gain Flatness: 40 MHz
  • Low Input Bias Current: 3 pA
  • Quiescent Current: 4.9 mA
  • Thermal Shutdown
  • Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
  • Shutdown IQ < 6 µA
  • MicroSIZE Package
  • Create a Custom Design Using the OPA357 With the WEBENCH® Power Designer

Beschreibung von OPA2357

The OPA357 series of high-speed, voltage-feedback CMOS operational amplifiers is designed for video and other applications requiring wide bandwidth. These devices are unity-gain stable and can drive large output currents. Differential gain is 0.02% and differential phase is 0.09°. Quiescent current is only 4.9 mA per channel.

The OPA357 series of op amps is optimized for operation on single or dual supplies as low as 2.5 V (±1.25 V) and up to 5.5 V (±2.75 V). Common-mode input range extends beyond the supplies. The output swing is within 100 mV of the rails, supporting wide dynamic range.

The single version (OPA357) comes in the miniature SOT23-6 package. The dual version (OPA2357) is offered in the VSSOP-10 package.

The dual version features completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction. Both versions are specified over the extended –40°C to +125°C temperature range.









Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA2357AIDGST AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren