8-pin (D) package image

OPA340UA AKTIV

Einzelner energieeffizienter Operationsverstärker mit Betrieb an einzelner Stromversorgung, Rail-

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA340UA/2K5 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von OPA340

  • Rail-to-Rail Input
  • Rail-to-Rail Output (Within 1 mV)
  • MicroSize Packages
  • Wide Bandwidth: 5.5 MHz
  • High Slew Rate: 6 V/µs
  • Low THD + Noise: 0.0007% (f = 1 kHz)
  • Low Quiescent Current: 750 µA/Channel
  • Single, Dual, and Quad Versions

Beschreibung von OPA340

The OPA340 series rail-to-rail CMOS operational amplifiers are optimized for low-voltage, single-supply operation. Rail-to-rail input and output and high-speed operation make them ideal for driving sampling analog-to-digital (A/D) converters. They are also well-suited for general purpose and audio applications as well as providing I/V conversion at the output of digital-to-analog (D/A) converters. Single, dual, and quad versions have identical specifications for design flexibility.

The OPA340 series operate on a single supply as low as 2.5 V with an input common-mode voltage range that extends 500 mV below ground and 500 mV above the positive supply. Output voltage swing is to within 1 mV of the supply rails with a 100-kΩ load. These devices offer excellent dynamic response (BW = 5.5 MHz, SR = 6 V/µs), yet quiescent current is only 750 A. Dual and quad designs feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction.

The single (OPA340) packages are the tiny 5-pin SOT-23 surface mount, 8-pin SOIC surface mount, and 8-pin DIP. The dual (OPA2340) comes in the miniature 8-pin VSSOP surface mount, 8-pin SOIC surface mount, and 8-pin PDIP packages. The quad (OPA4340) packages are the space-saving 16-pin SSOP surface mount and 14-pin SOIC surface mount. All are specified from –40°C to 85°C and operate from –55°C to 125°C. A SPICE macromodel is available for design analysis.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA340UA/2K5 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren