5-pin (DBV) package image

OPA349NA/3K AKTIV

Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 70 kHz, niedriger Ruhestrom (1 μA)

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA349NA/250 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von OPA349

  • LOW SUPPLY CURRENT: 1 µA
  • GAIN-BANDWIDTH: 70kHz
  • UNITY GAIN STABLE
  • LOW INPUT BIAS CURRENT: 10pA (max)
  • WIDE SUPPLY RANGE: 1.8V to 5.5V
  • INPUT RANGE 200mV Beyond Rails
  • OUTPUT SWINGS TO 350mV OF RAILS
  • OUTPUT DRIVE CURRENT: 8mA
  • OPEN-LOOP GAIN: 90dB
  • MicroPACKAGES: SC70, SOT23-5, SOT23-8
  • APPLICATIONS
    • BATTERY PACKS AND POWER SUPPLIES
    • PORTABLE PHONES, PAGERS, AND CAMERAS
    • SOLAR-POWERED SYSTEMS
    • SMOKE, GAS, AND FIRE DETECTION SYSTEMS
    • REMOTE SENSORS
    • PCMCIA CARDS
    • DRIVING ANALOG-TO-DIGITAL (A/D) CONVERTERS
    • MicroPOWER FILTERS

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von OPA349

The OPA349 and OPA2349 are ultra-low power operational amplifiers that provide 70kHz bandwidth with only 1µA quiescent current. These rail-to-rail input and output amplifiers are specifically designed for battery-powered applications. The input common-mode voltage range extends 200mV beyond the power-supply rails and the output swings to within 350mV of the rails, maintaining wide dynamic range. Unlike some micropower op amps, these parts are unity-gain stable and require no external compensation to achieve wide bandwidth. The OPA349 features a low input bias current that allows the use of large source and feedback resistors.

The OPA349 can be operated with power supplies from 1.8V to 5.5V with little change in performance, ensuring continuing superior performance even in low battery situations.

The OPA349 comes in miniature SOT23-5, SC70, and SO-8 surface-mount packages. The OPA2349 dual is available in SOT23-8, and SO-8 surface-mount packages. These tiny packages are ideal for use in high-density applications, such as PCMCIA cards, battery packs, and portable instruments.

The OPA349 is specified for 0°C to +70°C. The OPA2349 is specified for –40°C to +70°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA349NA/250 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren