Gehäuseinformationen
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8 |
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85 |
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE |
Menge | Preis |
---|---|
— | |
— | |
— | |
+ |
Beurteilung Catalog |
RoHS Ja |
REACH Ja |
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU |
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR |
Informationen zu Qualität, Zuverlässigkeit und Gehäuse Enthaltene Informationen:
|
Zusätzliche Herstellungsangaben
Enthaltene Informationen:
|
*Nur für Referenzzwecke
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8 |
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85 |
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE |
Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.
Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.
Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.
TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).
Mehr erfahrenFügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.
Mehr erfahren