8-pin (D) package image

OPA656U OBSOLET

Verstärkungsfaktorstabiler Breitband-Operationsverstärker mit FET-Eingang

OPA656U wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.
OPA656UB/2K5 AKTIV Verstärkungsfaktorstabiler Breitband-Operationsverstärker mit FET-Eingang Replacement
OPA814DR AKTIV Hochpräziser, stabiler Operationsverstärker mit 600 MHz und FET-Eingang

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA656U/2K5 OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere OPA656 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von OPA656

  • Wide bandwidth:
    • Gain-bandwidth product: 230MHz
    • Unity-gain bandwidth: 550MHz
    • Large-signal bandwidth (2VPP): 150MHz
  • High precision:
    • Input offset voltage: 600µV (maximum)
    • Input offset voltage drift: 6µV/°C (maximum)
  • Input voltage noise: 6nV/√Hz
  • Input bias current: 2pA
  • Low distortion (RL = 200Ω, VO = 2VPP):
    • HD2, HD3 at 5MHz: –80dBc, –100dBc
  • Supply range: 8V to 12V

Beschreibung von OPA656

The OPA656 combines a wideband, unity-gain stable, voltage-feedback operational amplifier with a low-noise junction gate field-effect transistor (JFET) input stage to offer an ultra high dynamic-range amplifier for transimpedance applications and high-speed data acquisition front-ends. Extremely low dc errors give good precision in both optical applications and test and measurement.

The OPA656 features ultra-low input voltage noise (6nV/√Hz) to achieve a very low integrated noise in transimpedance applications. The combination of high input impedance and low input voltage noise makes the OPA656 an excellent wideband transimpedance amplifier in optical test and communication equipment, as well as medical and scientific instrumentation.

The OPA656 features a wide gain bandwidth of 230MHz. The large-signal bandwidth of 150MHz and low distortion make the OPA656 an excellent choice in high-speed digitizer front-ends, active probes, and other test and measurement front ends.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA656U/2K5 OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren