5-pin (DBV) package image

OPA659IDBVR AKTIV

Verstärkungsfaktorstabiler Verstärker, 650 MHz, mit JFET-Eingang

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.
OPA817DTKR AKTIV Hochpräziser, stabiler Operationsverstärker mit 800 MHz und FET-Eingang

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA659IDBVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Weitere OPA659 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von OPA659

  • High Bandwidth: 650 MHz (G = 1 V/V)
  • High Slew Rate: 2550 V/µs (4-V Step)
  • Excellent THD: –78 dBc at 10 MHz
  • Low Input Voltage Noise: 8.9 nV/√Hz
  • Fast Overdrive Recovery: 8 ns
  • Fast Settling time (1% 4-V Step): 8 ns
  • Low Input Offset Voltage: ±1 mV
  • Low Input Bias Current: ±10 pA
  • High Output Current: 70 mA

Beschreibung von OPA659

The OPA659 combines a very wideband, unity-gain stable, voltage-feedback operational amplifier with a JFET-input stage to offer an ultra-high dynamic range amplifier for high impedance buffering in data acquisition applications such as oscilloscope front-end amplifiers and machine vision applications such as photodiode transimpedance amplifiers used in wafer inspection.

The wide 650-MHz unity-gain bandwidth is complemented by a very high 2550-V/µs slew rate.

The high input impedance and low bias current provided by the JFET input are supported by the low 8.9-nV/&radic:Hz input voltage noise to achieve a very low integrated noise in wideband photodiode transimpedance applications.

Broad transimpedance bandwidths are possible with the high 350-MHz gain bandwidth product of this device.

Where lower speed with lower quiescent current is required, consider the OPA656. Where unity-gain stability is not required, consider the OPA657.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA659IDBVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren