8-pin (DSG) package image

OPA855IDSGR AKTIV

Dekompensierter Transimpedanzverstärker, 8 GHz, Gain-Bandbreiteprodukt, mit bipolarem Eingang

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA855IDSGT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WSON (DSG) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von OPA855

  • High gain bandwidth product: 8 GHz
  • Decompensated, gain ≥ 7 V/V (stable)
  • Low input voltage noise: 0.98 nV/√Hz
  • Slew rate: 2750 V/µs
  • Low Input capacitance:
    • Common-mode: 0.6 pF
    • Differential: 0.2 pF
  • Wide input common-mode range:
    • 0.4 V from positive supply
    • 1.1 V from negative supply
  • 3 VPP total output swing
  • Supply voltage range: 3.3 V to 5.25 V
  • Quiescent current: 17.8 mA
  • Package: 8-pin WSON
    • Bare die (preview)
  • Temperature range: –40°C to +125°C

Beschreibung von OPA855

The OPA855 is a wideband, low-noise operational amplifier with bipolar inputs for wideband transimpedance and voltage amplifier applications. When the device is configured as a transimpedance amplifier (TIA), the 8-GHz gain bandwidth product (GBWP) enables high closed-loop bandwidths at transimpedance gains of up to tens of kΩs.

The following graph shows the bandwidth and noise performance of the OPA855 as a function of the photodiode capacitance when the amplifier is configured as a TIA. The total noise is calculated along a bandwidth range extending from DC to the calculated frequency (f) on the left scale. The OPA855 package has a feedback pin (FB) that simplifies the feedback network connection between the input and the output.

The OPA855 is optimized to operate in optical time-of-flight (ToF) systems where the OPA855 is used with time-to-digital converters, such as the TDC7201. Use the OPA855 to drive a high-speed analog-to-digital converter (ADC) in high-resolution LIDAR systems with a differential output amplifier, such as the THS4541 or LMH5401.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA855IDSGT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren