8-pin (DGN) package image

OPA891DGNR AKTIV

Operationsverstärker mit 180 MHz, 0,95 NV√Hz und extrem niedriger harmonischen Gesamtverzerrung (THD

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HVSSOP (DGN) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von OPA891

  • Ultra-low 0.95nV/√Hz voltage noise
  • High speed:
    • 180MHz unity gain bandwidth
    • 140MHz bandwidth at a gain of 2V/V (–1V/V)
    • 105V/µs slew rate
  • Very low distortion
    • THD = –91dBc (f = 1MHz, RL = 150Ω)
    • THD = –100dBc (f = 1MHz, RL = 1kΩ)
    • THD+N = –137dBc (f = 1kHz, BW = 80kHz)
  • Low 0.2mV (typical) and 1mV (maximum) input offset voltage at 25°C
  • 200mA output current drive (typical)
  • Typical operation from ±4.5V to ±18V
  • Offset nulling pins on the OPA891

Beschreibung von OPA891

The OPA891 and OPA2891 (OPAx891) are ultra-low voltage noise, high-speed voltage feedback amplifiers that are an excellent choice for applications requiring low voltage noise, including communications and imaging. The single-amplifier OPA891 and the dual-amplifier OPA2891 offer very good ac performance with 140MHz bandwidth, gain (G) = 2V/V, 105V/µs slew rate, and 70ns settling time (0.1%). The OPAx891 are unity-gain stable with 180MHz bandwidth. These amplifiers have a high drive capability of 200mA and draw only 7.5mA supply current per channel. With –100dBc of total harmonic distortion (THD) at f = 1MHz and a very low noise of 0.95nV/√Hz, the OPAx891 are designed for applications requiring low distortion and low noise such as buffering analog-to-digital converters.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren