Produktdetails

Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Input type TTL Output type TTL Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns) Technology family LS Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Input type TTL Output type TTL Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns) Technology family LS Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (W) 20 90.5828 mm² 13.09 x 6.92
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly
  • PNP Inputs Reduce DC Loading on Bus Lines
  • Hysteresis at Bus Inputs Improves Noise Margins
  • Typical Propagation Delay Times Port to Port, 8 ns
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly
  • PNP Inputs Reduce DC Loading on Bus Lines
  • Hysteresis at Bus Inputs Improves Noise Margins
  • Typical Propagation Delay Times Port to Port, 8 ns

These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between data buses. The control-function implementation minimizes external timing requirements.

The SNx4LS245 devices allow data transmission from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on the logic level at the direction-control (DIR) input. The output-enable (OE) input can disable the device so that the buses are effectively isolated.

These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between data buses. The control-function implementation minimizes external timing requirements.

The SNx4LS245 devices allow data transmission from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on the logic level at the direction-control (DIR) input. The output-enable (OE) input can disable the device so that the buses are effectively isolated.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
SN54SC245-SEP AKTIV Achtfach-Bustransceiver, 1,2 bis 5,5 V, mit Tri-State Ausgängen, Space Enhanced Plastic Voltage range (1.2V to 5.5V)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet SNx4LS245 Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet (Rev. B) PDF | HTML 28 Sep 2016
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​