SN64BCT126A

AKTIV

4-Kanal-Puffer, 4,5 V bis 5,5 V, mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen und Tri-State-Ausgängen

Produktdetails

Technology family BCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 IOL (max) (mA) 64 Supply current (max) (µA) 51000 IOH (max) (mA) -15 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Power up 3-state, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family BCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 IOL (max) (mA) 64 Supply current (max) (µA) 51000 IOH (max) (mA) -15 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Power up 3-state, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • State-of-the-Art BiCMOS Design Significantly Reduces ICCZ
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer-Memory Address Registers
  • ESD Protection Exceeds 2000 V
    Per MIL-STD-883 Method 3015
  • High-Impedance State During Power Up and Power Down
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)
  • State-of-the-Art BiCMOS Design Significantly Reduces ICCZ
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer-Memory Address Registers
  • ESD Protection Exceeds 2000 V
    Per MIL-STD-883 Method 3015
  • High-Impedance State During Power Up and Power Down
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)

The SN64BCT126A bus buffer features independent line drivers with 3-state outputs. Each output is disabled when the associated output-enable (OE) input is low.

The SN64BCT126A is characterized for operation from - 40°C to 85°C and 0°C to 70°C.


The SN64BCT126A bus buffer features independent line drivers with 3-state outputs. Each output is disabled when the associated output-enable (OE) input is low.

The SN64BCT126A is characterized for operation from - 40°C to 85°C and 0°C to 70°C.


Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
SN74AHCT126 AKTIV 4-Kanal-Puffer, 4,5 V bis 5,5 V, mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen und Tri-State-Ausgängen Larger voltage range (2V to 5.5V)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs datasheet (Rev. C) 10 Jul 1998
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​