Produktdetails

Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 9 IOL (max) (mA) 48 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL Output type TTL Features High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs Technology family ALS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 9 IOL (max) (mA) 48 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL Output type TTL Features High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs Technology family ALS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (DW) 24 159.65 mm² 15.5 x 10.3
  • Functionally Equivalent to AMD's AM29863
  • Power-Up High-Impedance State
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (NT) 300-mil DIPs

 

  • Functionally Equivalent to AMD's AM29863
  • Power-Up High-Impedance State
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (NT) 300-mil DIPs

 

This 9-bit transceiver is designed for asynchronous two-way communication between data buses. The control-function implementation allows for maximum flexibility in timing.

This device allows data transmission from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on the logic levels at the output-enable (,,, and ) inputs.

The SN74ALS29863 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

This 9-bit transceiver is designed for asynchronous two-way communication between data buses. The control-function implementation allows for maximum flexibility in timing.

This device allows data transmission from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on the logic levels at the output-enable (,,, and ) inputs.

The SN74ALS29863 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
74ACT16245 AKTIV Bustransceiver, 16 Bit, mit Tri-State-Ausgängen Higher average drive strength (24mA)
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
SN74HCT245 AKTIV Achtfache Bustransceiver mit Tri-State-Ausgängen Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet 9-Bit Transceiver With 3-State Outputs datasheet (Rev. C) 01 Jan 1995
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​