Produktdetails

Technology family ALS Bits (#) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family ALS Bits (#) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3 SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8
  • Compare Two 8-Bit Words
  • Choice of Totem-Pole or Open-Collector Outputs
  • SN74ALS518 and ´ALS520 Have 20-k Pullup Resistors on Q Inputs
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

 

SN74ALS521 is identical to ´ALS688.

  • Compare Two 8-Bit Words
  • Choice of Totem-Pole or Open-Collector Outputs
  • SN74ALS518 and ´ALS520 Have 20-k Pullup Resistors on Q Inputs
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

 

SN74ALS521 is identical to ´ALS688.

These identity comparators perform comparisons on two 8-bit binary or BCD words. The SN74ALS518 provides P = Q outputs, while the ´ALS520 and SN74ALS521 provide P = Q\ outputs. The SN74ALS518 has an open-collector output. The SN74ALS518 and ´ALS520 feature 20-k pullup resistors on the Q inputs for analog or switch data.

The SN54ALS520 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS518, SN74ALS520, and SN74ALS521 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These identity comparators perform comparisons on two 8-bit binary or BCD words. The SN74ALS518 provides P = Q outputs, while the ´ALS520 and SN74ALS521 provide P = Q\ outputs. The SN74ALS518 has an open-collector output. The SN74ALS518 and ´ALS520 feature 20-k pullup resistors on the Q inputs for analog or switch data.

The SN54ALS520 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS518, SN74ALS520, and SN74ALS521 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
SN74HC688 AKTIV Identitäts-/Größenkomparatoren, 8 Bit (P = Q) mit Aktivierung Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet 8-Bit Identity Comparators datasheet (Rev. B) 01 Nov 1995
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​