Produktdetails

Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 64 IOH (max) (mA) -15 Input type TTL Output type TTL Features Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family BCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 64 IOH (max) (mA) -15 Input type TTL Output type TTL Features Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family BCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3 SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8 SSOP (DB) 20 56.16 mm² 7.2 x 7.8 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)

  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)

These octal bus transceivers are designed for asynchronous communication between data buses. The devices transmit data from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending upon the level at the direction-control (DIR) input. The output-enable (OE)\ input can be used to disable the device so the buses are effectively isolated.

These octal bus transceivers are designed for asynchronous communication between data buses. The devices transmit data from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending upon the level at the direction-control (DIR) input. The output-enable (OE)\ input can be used to disable the device so the buses are effectively isolated.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
SN74AHCT245 AKTIV Achtfache Bustransceiver mit Tri-State-Ausgängen Larger voltage range (2V to 5.5V)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet (Rev. H) 03 Mai 2002
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​