Produktdetails

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Input type CMOS Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Input type CMOS Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
CD74HCU04 AKTIV 6-Kanal-Wechselrichter, 4,5 V bis 5,5 V Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HC04 AKTIV 6-Kanal-Wechselrichter, 2 V bis 6 V Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS04 AKTIV Hex-Inverter mit Schmitt-Trigger-Eingängen Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​