20-pin (PW) package image

SN74HCT245PW OBSOLET

Achtfache Bustransceiver mit Tri-State-Ausgängen

SN74HCT245PW wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.
SN74HCT245PWR AKTIV Achtfache Bustransceiver mit Tri-State-Ausgängen Replacement

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $0.941
100 249 $0.724
250 999 $0.533
1,000 + 99,999,999 $0.381

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN74HCT245PWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $0.083 1 99 $0.238 100 249 $0.162 250 999 $0.125 1,000 + 99,999,999 $0.083
SN74HCT245PWT OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $0.381 1 99 $0.941 100 249 $0.724 250 999 $0.533 1,000 + 99,999,999 $0.381

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere SN74HCT245 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 70 | TUBE

Merkmale von SN74HCT245

  • Operating voltage range of 4.5 V to 5.5 V
  • High-Current 3-state outputs drive bus lines directly or up to 15-LSTTL loads
  • Low power consumption, 80-µA maximum ICC
  • Typical tpd = 14 ns
  • ±6-mA output drive at 5 V
  • Low input current of 1 µA maximum
  • Inputs are TTL-voltage compatible

Beschreibung von SN74HCT245

The SNx4HCT245 octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between data buses. The control-function implementation minimizes external timing requirements.

The SNx4HCT245 devices allow data transmission from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending upon the logic level at the direction-control (DIR) input. The output-enable ( OE) input can be used to disable the device so that the buses are effectively isolated.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $0.941
100 249 $0.724
250 999 $0.533
1,000 + 99,999,999 $0.381

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN74HCT245PWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $0.083 1 99 $0.238 100 249 $0.162 250 999 $0.125 1,000 + 99,999,999 $0.083
SN74HCT245PWT OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $0.381 1 99 $0.941 100 249 $0.724 250 999 $0.533 1,000 + 99,999,999 $0.381

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren