Produktdetails

Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Input type TTL Output type CMOS Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Input type TTL Output type CMOS Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • Operating Voltage Range of 4.5 V to 5.5 V
  • High-Current 3-State Outputs Can Drive Up To 15 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
  • Typical tpd = 14 ns
  • ±6-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max
  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • True Logic

  • Operating Voltage Range of 4.5 V to 5.5 V
  • High-Current 3-State Outputs Can Drive Up To 15 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
  • Typical tpd = 14 ns
  • ±6-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max
  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • True Logic

These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between data buses. These devices transmit data from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending upon the level at the direction-control (DIR) input. The output-enable (OE)\ input can be used to disable the device so the buses are effectively isolated.

These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between data buses. These devices transmit data from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending upon the level at the direction-control (DIR) input. The output-enable (OE)\ input can be used to disable the device so the buses are effectively isolated.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
CD74HCT245 AKTIV Nicht invertierender achtkanaliger Highspeed-CMOS-Bus-Transceiver mit Tri-State-Ausgängen Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet SN54HCT645, SN74HCT645 datasheet (Rev. D) 19 Aug 2003
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​